Industriell kommunikasjon til næringsmiddelindustrien

Mat og drikke er en veldig spesifikk bransje med høy etterspørsel etter automatisering. Mat- og drikkevareindustrien kan ofte sammenlignes med bilindustrien. Det er flere likheter, for eksempel høyt fokus på kvalitet, produksjonseffektivitet og sikkerheten til sluttforbrukeren.
I tillegg er det viktig å sikre og overholde strenge hygieniske standarder. Operatører av maskiner innebærer alltid en risiko. Derfor er moderne produksjonslinjer helautomatiserte og bruker roboter til å behandle produktene. Produksjonsprosessen blir visuelt kontrollert av industrielle kameraer for å garantere en jevn kvalitet og for å unngå enhver form for forurensning. Det finnes også vekter og 3D-skannere for å sikre perfekt porsjonering.
Alle produksjonslinjer må vedlikeholdes regelmessig. Takket være moderne teknologier som forutsigbart vedlikehold, blir operatørene informert om tilstanden til kritiske deler. Spesielt viktig er de kritiske delene som er utsatt for mest stress gjennom bevegelse, bøying, vridning eller at de blir rengjort med aggressive rengjøringsmidler.
For å oppfylle alle kravene til mat- og drikkevareindustrien, trenger moderne produksjonslinjer et solid og pålitelig datanettverk som har nok kapasitet til å behandle en stor mengde data.
Dine utfordringer, våre løsninger
- Kabelløsninger for Cat 5, 5e, 6, 6a, 7
- Fiberoptiske kabler og patchkabler
- Ulike protokollstandarder f.eks. PROFINET, EtherCat
- Ytterkappe laget av PVC, PUR eller TPE etter dine behov
- God tilgjengelighet og raske leveranser
- Internasjonale godkjenninger
Vi har løsninger til din bransje
- Styreskap
- Maskiner
- Kontrollskap til kontrollskap
- Roboter
- Kabelkjeder
- Offentlige kontorer og næringsbygg
- Feltapplikasjoner
Tilkoblingsløsninger er vår spesialitet!
Ethernet cables
- ETHERLINE® Y FC Cat 5
- ETHERLINE® PN Cat 5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P Cat 5e
- ETHERLINE® FD P FC Cat 5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® FD P Cat 6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN Cat 7 FRNC A
Ethernet patchkabler
Feltmonterbare kontakter
Industrielle switcher
Sensor kabel
Hygieniske nipler
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.