Industriell kommunikasjon for vindmøller

Vindmøller har dukket opp som en alternativ energikilde i mange land over hele verden. Vindmølleparker kan bygges der man har en stabil vindstrøm, både på land og til havs. Moderne vindmøller kan fjernstyres. På grunn av kraftproduksjon og potensiell EMC-risiko, er det en fordel å bruke fiberoptikk for dataoverføring inne i tårnet.
Ettersom nacellen følger vindens retning, blir kablene inne i tårnet ofte vridd. Kablene må også tåle et bredt tempereaturspekter.
Dine utfordringer er vår spesialitet
- Komplette fiberoptiske kabler med kontakter ferdig montert
- Datakabler egnet for torsjonsbevegelse
Vi har løsninger til din bransje
Tilkoblingsløsninger er vår spesialitet!
Fiberoptiske kabler
Ethernet kabler
- ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22
- ETHERLINE® TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7
- ETHERLINE® TORSION Cat.7
Ethernet Patchkabler
Feltmonterbare kontakter
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.